Hegesztőkábelek
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC M413-0000-2A-001-PW3334-050 | BCC M413-0000-2A-001-PW3334-020 | |
|
6.768 HUF
Listás ár
|
4.074 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M12x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Kábel | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |