BCC0M2Z

BCC M425-M415-3A-312-PW3534-010

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
1-es csatlakozó
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné