Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0MLK

BCC M414-0000-1S-175-PX03A5-020

Tápkábelek

csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, S kódolású
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
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
M12x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, S kódolású
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...85 °C
Üzemi feszültség Ub
630 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
12.0 A
Védettség
IP67, IP65
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné