Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0MM7

BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-200

Tápkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, S-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, S-kódolt
Kábel
PUR fekete, 20 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
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
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, S-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, S-kódolt
Kábel
PUR fekete, 20 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...85 °C
Üzemi feszültség Ub
630 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Védettség
IP65, IP67
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné