Tápkábelek
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-250 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-250 | |
|
66.671 HUF
Listás ár
|
64.804 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | 4--pólusú | M12x1-anya, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | 3--pólusú | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR árnyékolt fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 25 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...85 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...85 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 630 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 2.0 A |
| Védettség | IP65, IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |