A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
PIN 1: fekete 1
PIN 2: fekete 2
PIN 3: fekete 3
PIN 4: zöld/sárga
PIN 1: fekete 1
PIN 2: fekete 2
PIN 3: fekete 3
PIN 4: zöld/sárga
II
PIN 1: fekete 1
PIN 2: fekete 2
PIN 3: fekete 3
PIN 4: zöld/sárga
PIN 1: fekete 1
PIN 2: fekete 2
PIN 3: fekete 3
PIN 4: zöld/sárga
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tápkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, S-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, S-kódolt
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
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
| BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-020 | BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-050 | |
|
22.271 HUF
Listás ár
|
31.707 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, S-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, S-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, S-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, S-kódolt |
| Kábel | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Védettség | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott