BCC0MP7

BCC A313-A313-30-365-PX03A5-450

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 3--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 3--pólusú
Kábel
PUR fekete, 45 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 3--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 3--pólusú
Kábel
PUR fekete, 45 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...80 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
13.0 A
Védettség
IP67/IP67, IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné