A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
II, III
Csak a CAD modell letöltése támogatott
T-idomok
1-es csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Terméktervezés
BCC0MW8
BCC0MW9
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
| BCC M414-M314-M314-U0124-000 | BCC M414-M314-M314-U0123-000 | BCC M415-M313-M313-U0014-000 | |
|
7.869 HUF
Listás ár
|
7.869 HUF
Listás ár
|
7.326 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, 3--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, 3--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...80 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott