A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: zöld/sárga
PIN 2: barna
PIN 3: kék
PIN 2: barna
PIN 3: kék
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
7/8" anya, egyenes, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 6 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Terméktervezés
6.00 m, PUR, 7/8", anya
45.00 m, PUR, 7/8", anya
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott