A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
TPE (TC-ER) sárga, 5 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Terméktervezés
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", anya
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
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-050 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-070 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-080 | |
|
41.152 HUF
Listás ár
|
51.804 HUF
Listás ár
|
57.129 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | 7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Kábel | TPE (TC-ER) sárga, 5 m | TPE (TC-ER) sárga, 7 m | TPE (TC-ER) sárga, 8 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Védettség | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Kábelköpeny, szín | sárga | sárga | sárga |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott