A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
T-idomok
1-es csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
Üzemi feszültség Ub
63 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
16.0 A
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
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-M415-H1133-000 | BCC M415-M415-M415-T0131-000 | BCC M415-M415-M415-H0132-000 | |
|
49.005 HUF
Listás ár
|
49.005 HUF
Listás ár
|
59.422 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
| Védettség | IP67, IP65, IP68, szerelve | IP67, IP65, IP68, szerelve | IP67, IP65, IP68, szerelve |
| Környezeti hőmérséklet | -30...90 °C | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott