A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
T-idomok
1-es csatlakozó
apa, 4--pólusú, S-kódolt
2-es csatlakozó
anya, 4--pólusú, S-kódolt
Üzemi feszültség Ub
630 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
12.0 A
Védettség
IP65, IP67, IP68, szerelve
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
| BCC M414-M414-M414-H0135-000 | BCC M414-M414-M414-H1136-000 | |
|
54.983 HUF
Listás ár
|
45.530 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | apa, 4--pólusú, S-kódolt | apa, 4--pólusú, S-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | anya, 4--pólusú, S-kódolt | anya, 4--pólusú, S-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Védettség | IP65, IP67, IP68, szerelve | IP67, IP65, IP68, szerelve |
| Környezeti hőmérséklet | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 3-as csatlakozó | - | anya, 4--pólusú, S-kódolt |
Csak a CAD modell letöltése támogatott