Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0P79

BCC M414-M414-M414-H1136-000

T-idomok

1-es csatlakozó
apa, 4--pólusú, S-kódolt
2-es csatlakozó
anya, 4--pólusú, S-kódolt
3-as csatlakozó
anya, 4--pólusú, S-kódolt
Üzemi feszültség Ub
630 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
12.0 A
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
apa, 4--pólusú, S-kódolt
2-es csatlakozó
anya, 4--pólusú, S-kódolt
3-as csatlakozó
anya, 4--pólusú, S-kódolt
Üzemi feszültség Ub
630 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
12.0 A
Védettség
IP67, IP65, IP68, szerelve
Környezeti hőmérséklet
-30...90 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné