A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
PIN 1: fehér
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: kék
PIN 5: fehér
PIN 6: zöld
PIN 7: fehér
PIN 8: barna
PIN 1: fehér
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: kék
PIN 5: fehér
PIN 6: zöld
PIN 7: fehér
PIN 8: barna
II
PIN 1: fehér
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: kék
PIN 5: fehér
PIN 6: zöld
PIN 7: fehér
PIN 8: barna
PIN 1: fehér
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: kék
PIN 5: fehér
PIN 6: zöld
PIN 7: fehér
PIN 8: barna
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
RJ45, horizontal lock screws-apa, egyenes, 8--pólusú
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 10 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 6A
Terméktervezés
5 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, apa
10 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, apa
15 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, apa
20 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, apa
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
39.018 HUF
Listás ár
|
38.183 HUF
Listás ár
|
39.018 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | RJ45, horizontal lock screws-apa, egyenes, 8--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú | RJ45, horizontal lock screws-apa, ferde, 8--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR árnyékolt zöld, 10 m | PUR árnyékolt zöld, 10 m | PUR árnyékolt zöld, 10 m |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 6A | - | Ethernet, CAT 6A |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 0.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Kábelköpeny, szín | zöld | zöld | zöld |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott