Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0PLJ

BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-050

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
RJ45-apa, ferde, 8--pólusú
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 5 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 6A

Terméktervezés

Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
1-es csatlakozó
RJ45-apa, ferde, 8--pólusú
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 5 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 6A
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-30...80 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 48 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.5 A
Védettség
IP20/IP20
Kábelköpeny, szín
zöld
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné