A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
II
PIN 1: fehér
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: kék
PIN 5: fehér
PIN 6: zöld
PIN 7: fehér
PIN 8: barna
PIN 1: fehér
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: kék
PIN 5: fehér
PIN 6: zöld
PIN 7: fehér
PIN 8: barna
I
PIN 1: fehér
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: zöld
PIN 5: fehér
PIN 6: barna
PIN 7: fehér
PIN 8: kék
PIN 1: fehér
PIN 2: narancs
PIN 3: fehér
PIN 4: zöld
PIN 5: fehér
PIN 6: barna
PIN 7: fehér
PIN 8: kék
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
PUR árnyékolt türkizkék, 7 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 6A
Terméktervezés
0.30 m, PUR, M12x1, apa
0.50 m, PUR, M12x1, apa
1.50 m, PUR, M12x1, apa
2.00 m, PUR, M12x1, apa
3.00 m, PUR, M12x1, apa
7.00 m, PUR, M12x1, apa
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
| BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-070 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-100 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-010 | |
|
39.415 HUF
Listás ár
|
46.810 HUF
Listás ár
|
24.620 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR árnyékolt türkizkék, 7 m | PUR árnyékolt türkizkék, 10 m | PUR árnyékolt türkizkék, 1 mm |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Kábelköpeny, szín | türkizkék | türkizkék | türkizkék |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott