A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
I
PIN 1: fekete 1
PIN 2: fekete 2
PIN PE: zöld/sárga
PIN 1: fekete 1
PIN 2: fekete 2
PIN PE: zöld/sárga
II
PIN 3: black 2
PIN 4: black 1
PIN 5: zöld/sárga
PIN 3: black 2
PIN 4: black 1
PIN 5: zöld/sárga
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
A, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Funkciókijelző
LED sárga
Védőáramkör
Szupresszordióda
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCC VA24-M415-3E-676-PX03T8-050 | BCC VA24-M415-3E-676-PX03T8-070 | |
|
10.024 HUF
Listás ár
|
11.753 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | A, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú | A, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Funkciókijelző | LED sárga | LED sárga |
| Védőáramkör | Szupresszordióda | Szupresszordióda |
| Kábel | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 7 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Védettség | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott