A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Különböző mért változókkal
Funkció
Vibration analysis in time domain
Érintkezési hőmérséklet
Relatív páratartalom
Környezeti nyomás
Érintkezési hőmérséklet
Relatív páratartalom
Környezeti nyomás
Vibráció, frekvenciatartomány
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibráció, mérőtengelyek száma
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
-25…+70 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott