Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCM0003

BCM R16E-004-CI02-01,5-S4

Különböző mért változókkal

Funkció
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Érintkezési hőmérséklet
Vibráció, frekvenciatartomány
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibráció, mérőtengelyek száma
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
-40…+80 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Funkció
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Érintkezési hőmérséklet
Vibráció, frekvenciatartomány
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibráció, mérőtengelyek száma
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
-40…+80 °C
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Interfész
IO-Link 1.1.3
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 1,5 m, PUR
Ház anyaga
Stainless steel 1.4404 (316L)
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Környezeti hőmérséklet
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Besorolások
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 8.1
27-20-90-90
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Videók
Condition Monitoring im Fokus - Einführung
Condition Monitoring im Fokus - Montage
Condition Monitoring im Fokus - Konfiguration
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné