A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Különleges tulajdonságokkal rendelkező kapacitív érzékelők
Beépítés
szintben
Kapcsolókimenet
PNP
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
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
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCS 20MG10-XPA1Y-8B-03 | BCS M30B4M2-PPM20C-S04G | BCS D30T401-PSC15C-EP02 | |
|
-
Listás ár
|
42.707 HUF
Listás ár
|
50.941 HUF
Listás ár
|
|
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | PNP | PNP záró/nyitó (NO/NC) programozható | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4301) |
| Engedély / megfelelőség | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP65 | IP66 | IP67 |
| Méret | - | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 4 mm |
| típuscsalád | - | M30 | D30 |
| menet (A) | - | M30x1,5 | - |
| csatlakozó | - | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Kábel, 2,00 m, PUR |
| hatótávolság | - | 1...20 mm | 2...15 mm |
| Érzékenység | - | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Aktív felület, anyag | - | PBT | PTFE |
| Környezeti hőmérséklet | - | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | - | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott