A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kompakt kivitel menet nélkül
Méret
Ø 4 x 29 mm
típuscsalád
G04
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, Snap-In IP40, Binder 719-anya, 2.00 m, PUR
Interfész
Speciális csatoló
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
| BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 | BCS G04T4D-XXS10C-EP00,5-GZ01-002 | |
|
55.323 HUF
Listás ár
|
54.359 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | G04 | G04 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, Snap-In IP40, Binder 719-anya, 2.00 m, PUR | Csatlakozókábel, Snap-In IP40, Binder 719-anya, 0.50 m, PUR |
| Interfész | Speciális csatoló | Speciális csatoló |
| hatótávolság | 0,1...1 mm | 0,1...1 mm |
| Érzékenység | beszabályozható az alapkészüléken | beszabályozható az alapkészüléken |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4301) |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PTFE |
| Környezeti hőmérséklet | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott