A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Könnyen felszerelhető tárcsás kialakítás külső jelerősítőkhöz
Méret
Ø 18 x 2.7 mm
típuscsalád
D18
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó, 2,00 m, PVC
Interfész
Speciális csatoló
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
| BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 | BCS D18T403-XXS30C-ET02-540 | BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002 | |
|
49.977 HUF
Listás ár
|
57.251 HUF
Listás ár
|
49.977 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 2.7 mm | Ø 18 x 2.7 mm | Ø 18 x 4 mm |
|---|---|---|---|
| típuscsalád | D18 | D18 | D18 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó, 2,00 m, PVC | Kábel, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó, 2,00 m, PTFE | Csatlakozókábel, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó, 2,00 m, PUR |
| Interfész | Speciális csatoló | Speciális csatoló | Speciális csatoló |
| hatótávolság | 0,1...3 mm | 0,1...3 mm | 1...5 mm |
| Érzékenység | beszabályozható az alapkészüléken | beszabályozható az alapkészüléken | beszabályozható az alapkészüléken |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4301) |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PTFE | PTFE |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...80 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP66 | IP66 | IP66 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott