A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Könnyen felszerelhető tárcsás kialakítás külső jelerősítőkhöz
Méret
Ø 30 x 10 mm
típuscsalád
D30
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó, 2,00 m, PUR
Interfész
Speciális csatoló
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
| BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002 | BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002 | |
|
36.839 HUF
Listás ár
|
36.839 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 10 mm | Ø 30 x 4 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | D30 | D30 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó, 2,00 m, PUR | Csatlakozókábel, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó, 2,00 m, PUR |
| Interfész | Speciális csatoló | Speciális csatoló |
| hatótávolság | 1...15 mm | 1...15 mm |
| Érzékenység | beszabályozható az alapkészüléken | beszabályozható az alapkészüléken |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4301) |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PTFE |
| Környezeti hőmérséklet | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP66 | IP66 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott