Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCS001U

BCS G06T4D2-NSM15C-S49G

Kapacitív érzékelők

Méret
Ø 6.5 x 54 mm
típuscsalád
G06
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
Ø 6.5 x 54 mm
típuscsalád
G06
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
hatótávolság
0,1...1,5 mm
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
Aktív felület, anyag
PTFE
Környezeti hőmérséklet
-10...70 °C
Üzemi feszültség Ub
11...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Védettség
IP65
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné