A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kompakt kivitel M5 vagy M8 menettel
Méret
Ø 8 x 42 mm
típuscsalád
M08
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E1-POM30G-EP02 | BCS M08B4G-GOC30C-BP02 | |
|
66.975 HUF
Listás ár
|
63.464 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 42 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M08 | M08 |
| Beépítés | nincs szintben | szintben |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2 m, TPU |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | Ellenütemű NC(PNP)/NO(NPN) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4404) |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Védettség | IP65 | IP67 |
| menet (A) | - | M8x1 |
| hatótávolság | - | 0,1...3 mm |
Csak a CAD modell letöltése támogatott