A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kompakt kivitel M5 vagy M8 menettel
Méret
Ø 8 x 54 mm
típuscsalád
M08
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E2-PSM30G-S49G | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | |
|
65.962 HUF
Listás ár
|
62.492 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M08 | M08 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4404) |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -10...70 °C | -20...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
| Védettség | IP65 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott