Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCS002U

BCS G10T4H-POM40C-EP02

Kapacitív érzékelők

Méret
Ø 10 x 50 mm
típuscsalád
G10
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
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
Ø 10 x 50 mm
típuscsalád
G10
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
hatótávolság
1...4 mm
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
Aktív felület, anyag
PTFE
Környezeti hőmérséklet
-30...70 °C
Üzemi feszültség Ub
12...35 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Védettség
IP65
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné