Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCS0035

BCS D22V4M1-NSC10C-EV02

Kapacitív érzékelők

típuscsalád
D22
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
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
D22
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
hatótávolság
2...10 mm
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
Aktív felület, anyag
PVC
Környezeti hőmérséklet
-30...60 °C
Üzemi feszültség Ub
10...35 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
WEEE
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné