A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Méret
Ø 12 x 60 mm
típuscsalád
M12
menet (A)
M12x1
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
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
| BCS M12T4D2-PSM40C-S04G | BCS M12T4G1-PSM40C-EP02 | |
|
55.801 HUF
Listás ár
|
56.238 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M12 | M12 |
| menet (A) | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| hatótávolság | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4301) |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PTFE |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP65 | IP65 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott