A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Könnyen szerelhető tárcsás változat menetes furattal és anélkül
Méret
Ø 50 x 10 mm
típuscsalád
D50
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Kapcsolókimenet
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható
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
| BCS D50OO02-YPC25C-EV02 | BCS D50OO03-YPC25C-S49G | BCS D50OO02-YPC25C-EP03-GS49 | |
|
27.641 HUF
Listás ár
|
26.941 HUF
Listás ár
|
33.465 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| típuscsalád | D50 | D50 | D50 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 3,00 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható |
| Kapcsolási frekvencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| hatótávolság | 2...25 mm | 2...25 mm | 2...25 mm |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | POM | POM | POM |
| Aktív felület, anyag | POM | POM | POM |
| Környezeti hőmérséklet | -30...60 °C | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP65 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott