A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M30-as menettel
Méret
Ø 30 x 82 mm
típuscsalád
M30
menet (A)
M30x1,5
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
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
| BCS M30BBM3-PPC20C-EP02 | BCS M30BBM2-PPM20C-S04G | |
|
32.765 HUF
Listás ár
|
32.238 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M30 | M30 |
| menet (A) | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) programozható | PNP záró/nyitó (NO/NC) programozható |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| hatótávolság | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | PBT | PBT |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP66 | IP66 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott