Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCS0053

BCS R08RR01-NSM80C-EP02

Kapacitív érzékelők

Méret
34 x 16 x 8 mm
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Javasolt alternatíva
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
34 x 16 x 8 mm
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
hatótávolság
1...8 mm
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
PP
Aktív felület, anyag
PP
Környezeti hőmérséklet
-30...70 °C
Üzemi feszültség Ub
12...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné