A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Méret
Ø 12 x 60 mm
típuscsalád
M12
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4D2-PSM80G-S04G | BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | |
|
55.801 HUF
Listás ár
|
55.801 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M12 | M12 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | betanítható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4404) |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PEEK |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -10...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP65 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott