A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M12-es menettel
Méret
Ø 12 x 60 mm
típuscsalád
M12
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | BCS M12K4D2-PIM80G-S04G | BCS M12K4D2-GOM80G-S04G | |
|
55.801 HUF
Listás ár
|
55.801 HUF
Listás ár
|
55.801 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| típuscsalád | M12 | M12 | M12 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) | Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) | Ellenütemű NC(PNP)/NO(NPN) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Érzékenység | betanítható kapcsolási távolság | betanítható kapcsolási távolság | betanítható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4404) |
| Aktív felület, anyag | PEEK | PEEK | PEEK |
| Környezeti hőmérséklet | -10...80 °C | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 12...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Interfész | - | IO-Link 1.1 | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott