A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M18-as menettel
Méret
Ø 18 x 75 mm
típuscsalád
M18
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
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
| BCS M18T4G2-PSC15G-S04G | BCS M18T4G2-POC15G-S04G | |
|
52.869 HUF
Listás ár
|
52.869 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M18 | M18 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4301) |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PTFE |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott