A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Méret
Ø 18 x 75 mm
típuscsalád
M18
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M18T4G2-NOC15G-S04G | BCS M18B4G2-NOC15H-S04K | |
|
-
Listás ár
|
37.365 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M18 | M18 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | NPN nyitó (NC) | NPN nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4305) |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott