Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCS006H

BCS S01T401-PSCFNG-KM16-T02

Érzékelő forma

Méret
54.8 x 48.5 x 106 mm
típuscsalád
S01
menet (A)
M18x1
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
kapcsos csatlakozás
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
54.8 x 48.5 x 106 mm
típuscsalád
S01
menet (A)
M18x1
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
kapcsos csatlakozás
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
5 Hz
Érzékenység
közegtől függően szabályozható
Ház anyaga
Nemesacél (1.4305), Csatlakozómenet
Aktív felület, anyag
PTFE
Környezeti hőmérséklet
-30...125 °C
Nyomásállóság max.
10 bar
Üzemi feszültség Ub
10...35 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné