A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Méret
Ø 18 x 70 mm
típuscsalád
M18
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M18VVI1-PSCFAG-DV02 | BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02 | |
|
48.268 HUF
Listás ár
|
70.344 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 73 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M18 | M18 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PTFE |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 2 Hz | 2 Hz |
| Érzékenység | közegtől függően szabályozható | közegtől függően szabályozható |
| Funkció | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| további tulajdonságok |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
| Ház anyaga | PVC | PTFE |
| Aktív felület, anyag | PVC | PTFE |
| Környezeti hőmérséklet | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP66 | IP66 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott