A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M30-as menettel
Méret
Ø 30 x 87 mm
típuscsalád
M30
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) programozható
Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy
kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBM2-PPCFAG-S04G | BCS M30BBM2-PPC30G-S04G | |
|
42.707 HUF
Listás ár
|
32.238 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M30 | M30 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) programozható | PNP záró/nyitó (NO/NC) programozható |
| Kapcsolási frekvencia | 2 Hz | 100 Hz |
| Érzékenység | közegtől függően szabályozható | szabályozható kapcsolási távolság |
| Funkció | Smart Level 15 | - |
| további tulajdonságok |
elektromosan vezető közegek hab- és lerakódáskompenzáció |
- |
| Ház anyaga | PBT | PBT |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP66 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott