Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCS009L

BCS M12TTI1-NSM60G-ET02-E

Kapacitív érzékelők

Méret
Ø 12 x 63 mm
típuscsalád
M12
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PTFE
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
Ø 12 x 63 mm
típuscsalád
M12
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PTFE
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
25 Hz
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
PTFE
Aktív felület, anyag
PTFE
Környezeti hőmérséklet
-30...60 °C
Üzemi feszültség Ub
12...35 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Védettség
IP65
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné