A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres műanyag kivitel M18-as menettel
Méret
Ø 18 x 101 mm
típuscsalád
Z01
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
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
| BCS Z01A403-POC15G-S04G-505 | BCS Z01A403-PSC15G-S04G-505 | |
|
82.960 HUF
Listás ár
|
82.960 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 101 mm | Ø 18 x 101 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | Z01 | Z01 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 5 Hz | 5 Hz |
| Ház anyaga | POM | POM |
| Aktív felület, anyag | POM | POM |
| Környezeti hőmérséklet | -40...75 °C | -40...75 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott