Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCS00HE

BCS D50OO06-NSCFSC-EV02

Kapacitív érzékelők

Méret
Ø 50 x 10 mm
típuscsalád
D50
Beépítés
szintben a tartály külső falán
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
Ø 50 x 10 mm
típuscsalád
D50
Beépítés
szintben a tartály külső falán
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
2 Hz
Érzékenység
közegtől függően szabályozható
Funkció
Smart Level 50
további tulajdonságok
elektromosan vezető közegek
hab- és lerakódáskompenzáció
Ház anyaga
POM
Aktív felület, anyag
POM
Környezeti hőmérséklet
-10...60 °C
Üzemi feszültség Ub
10...35 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné