A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Méret
Ø 30 x 87 mm
típuscsalád
M30
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M30EG2-PSC30G-S04K | BCS M30B4E2-PSC25H-S04K | |
|
-
Listás ár
|
42.707 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M30 | M30 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| további tulajdonságok | Sn állítható | - |
| Ház anyaga | nemesacél | Nemesacél (1.4305) |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Érzékenység | - | szabályozható kapcsolási távolság |
Csak a CAD modell letöltése támogatott