A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Méret
Ø 30 x 87 mm
típuscsalád
M30
menet (A)
M30x1,5
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCS M30EM2-PSC20C-S04K | BCS M30B4I2-PSC15D-S04K | |
|
-
Listás ár
|
42.707 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 79 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M30 | M30 |
| menet (A) | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| hatótávolság | 1...20 mm | 2...15 mm |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | nemesacél |
Nemesacél (1.4305) PBT |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott