A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelőfejek erősítőkhöz
Méret
Ø 10 x 3 mm
típuscsalád
D10
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó, 0,30 m, FEP
Interfész
Speciális csatoló
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
| BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | |
|
77.031 HUF
Listás ár
|
39.552 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 10 x 3 mm | Ø 10 x 20 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | D10 | G10 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó, 0,30 m, FEP | Csatlakozókábel, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó, 2,00 m, PUR |
| Interfész | Speciális csatoló | Speciális csatoló |
| hatótávolság | 0,1...2,5 mm | 0,1...4 mm |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4301) | Nemesacél (1.4301) |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PTFE |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -30...80 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP66 | IP67 |
| Érzékenység | - | beszabályozható az alapkészüléken |
Csak a CAD modell letöltése támogatott