Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCS00JF

BCS M08T4C1-XXS30G-EP00,04-GZ01-002

Kapacitív érzékelőfejek erősítőkhöz

Méret
Ø 8 x 28 mm
típuscsalád
M08
menet (A)
M8x1
Interfész
Speciális csatoló
Környezeti hőmérséklet
-30...80 °C
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
Ø 8 x 28 mm
típuscsalád
M08
menet (A)
M8x1
Interfész
Speciális csatoló
Környezeti hőmérséklet
-30...80 °C
Engedély / megfelelőség
CE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné