Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCS00JN

BCS D30O402-POM15C-EP01,5-GS49-520

Kapacitív érzékelők

Méret
Ø 30 x 10 mm
típuscsalád
D30
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 1,50 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Méret
Ø 30 x 10 mm
típuscsalád
D30
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 1,50 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Ház anyaga
Nemesacél (1.4305)
Aktív felület, anyag
POM
Környezeti hőmérséklet
5...55 °C
Üzemi feszültség Ub
18...35 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Védettség
IP64
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné