A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kapacitív érzékelők
Méret
Ø 18 x 75.5 mm
típuscsalád
M18
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
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
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4H1-PSC15H-EP02 | BCS M18B4G2-PSC15H-S04K | |
|
-
Listás ár
|
37.365 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 75.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M18 | M18 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4305) | Nemesacél (1.4305) |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott