A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M18-as menettel
Méret
Ø 18 x 88.5 mm
típuscsalád
M18
menet (A)
M18x1
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
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
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | BCS M18BBI3-PSC80D-S04K | BCS M18B4I3-POC80D-S04K | |
|
37.365 HUF
Listás ár
|
26.941 HUF
Listás ár
|
37.365 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|---|
| típuscsalád | M18 | M18 | M18 |
| menet (A) | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| hatótávolság | 1...8 mm | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4305) | PBT | Nemesacél (1.4305) |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott