A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel M30-as menettel
Méret
Ø 30 x 65.5 mm
típuscsalád
M30
menet (A)
M30x1,5
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
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
| BCS M30B4I1-PSC15D-EP02 | BCS M30B4I2-PSC15D-S04K | |
|
43.189 HUF
Listás ár
|
42.707 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 79 mm |
|---|---|---|
| típuscsalád | M30 | M30 |
| menet (A) | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| hatótávolság | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Érzékenység | szabályozható kapcsolási távolság | szabályozható kapcsolási távolság |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4305) |
Nemesacél (1.4305) PBT |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott